Modo Seco
- La unidad mantiene seco modo operación hasta que la temperatura punto de referencia ya no se puede cumplir
- En tanto, en el modo seco no se utiliza agua, por lo que se elimina la pluma.
- La operación del modo seco puede ahorrar miles en costos del uso del agua y las aguas residuales anualmente
En modo seco, el fluido de proceso entra en el serpentín Ellipti-fin® a través de las conexiones del serpentín superior. El motor del ventilador está energizado, mientras que la bomba de rocío está apagada. El ventilador axial succiona el aire hacia arriba a través de las rejillas y a través de los serpentines. A medida que el aire pasa sobre el serpentín, una porción de la carga se disipa a la atmósfera a través de las paredes de tubo y las aletas usando la transferencia de calor sensible. El fluido enfriado entonces vuelve al proceso a través de la conexión del serpentín de la parte inferior. La unidad permanecerá en el modo de operación seco hasta que el punto de referencia de la temperatura ya no se puede cumplir. En este modo, NO se utiliza agua y se elimina la pluma.
Modo Húmedo-seco
- Único en el eco-ATWB-E
- Una vez que el punto de referencia de temperatura ya no se puede cumplir, la unidad cambia a modo de evaporación parcial
- Este modo de operación reduce grandemente el uso del agua mientras mantiene el punto de referencia de temperatura
El modo de operación conjunto húmedo y seco proporciona ahorros de agua así como bajas temperaturas de aproximación. En esta articulación modo de operación, el ventilador está encendido y el fluido de proceso entra en las bobinas a través de la serpentín superior conexiones(ventilador en, bomba A, bomba B apagado). Recirculante bomba B está apagado y serpentín B rechaza una parte del calor carga a la atmósfera a través del tubo y la aleta muros al aire que pasa por las bobinas a través de Transferencia de calor sensible. Bomba A está encendida, y el calor de la fluido de proceso transferencias a través del serpentín tubos a la cascada de agua hacia abajo sobre serpentín A. Este modo de operación minimiza la cantidad de agua utilizada mientras mantiene el enfriando Capacidad Obligatorio. El fluido enfriado entonces vuelve al proceso a través de la conexión del serpentín de la parte inferior.
Modo Evaporación
Una vez que el punto de referencia de temperatura ya no se puede cumplir, ambas bombas recirculante se encienden y la unidad funciona en modo de evaporación completa. Como el ventilador axial succiona el aire hacia arriba sobre los serpentines, el agua cae en cascada, y el calor del fluido de proceso se transfiere a través de los tubos de serpentín al agua. El fluido enfriado entonces vuelve al proceso a través de la conexión del serpentín de la parte inferior.