Rendimiento de evaporador garantizado diseñado para minimizar la carga del refrigerante

Goce del enfriado de mantenimiento limpio y bajo en sus instalaciones de almacenamiento y procesamiento de alimentos con evaporadores de serie B de tecnología inoxidable superior.

Completa con tecnología CrossCool™  para incluso para un mayor ahorro de energía, estos evaporadores están diseñadas para áreas en las que la higiene es de suma importancia.

Personalización de serpentín y unidad disponible

EVAPCO ofrece un amplio rango de configuraciones de unidades junto con la experiencia en ingeniería y la capacidad de fabricación para diseñar y construir prácticamente cualquier tipo de serpentín personalizado no catalogado o unidad especial. Comuníquese con su representante de EVAPCO para empezar.

  • Primary Product Image
    EJETHE Series Evaporator
    Body

    Medium to large size unit coolers for freezers, coolers and docks requiring medium and low temperature applications. The EJETHE series offers the heat transfer technology of the SSTME with the product

  • Primary Product Image
    EJET
    Body

    Small to medium size unit coolers for freezers, coolers and docks requiring low, medium and high temperature applications. EJETME Series evaporators offer improved accessibility features, clean

  • Primary Product Image
    EJETXE Series Evaporator
    Body

    Low-profile unit coolers for small to medium applications for low, medium and high temperatures. EJETXE Series evaporators offer improved accessibility features, clean cabinet/pan design and corrosion

  • Primary Product Image
    U-EJETME Series Evaporator
    Body

    ULTRA-Hygienic evaporators for coolers, process room and other areas requiring the highest level of hygiene and cleanability. The U-EJETME Series evaporators offer superior accessibility features

  • Primary Product Image
    Ultra
    Body
    ULTRA-Hygienic evaporators for coolers, process room and other areas requiring the highest level of hygiene and cleanability. The U-SSTME Series evaporators offer superior accessibility features, clean cabinet/pan design and corrosion inhibiting materials of construction.
  • Primary Product Image
    U-SSTWE
    Body
    ULTRA-Hygienic evaporators for coolers, process room and other areas requiring the highest level of hygiene and cleanability. The U-SSTWB Series evaporators offer superior accessibility features, clean cabinet/pan design and corrosion inhibiting materials of construction.
  • Primary Product Image
    SSTMB evaporator
    Body

    Enfriadores para congeladores, enfriadores y muelles de tamaño pequeño a mediano, que requieren aplicaciones de baja, media y alta temperatura. Evaporadores de la serie SSTMB ofrecen mejores

  • Primary Product Image
    SSTXB evaporator
    Body

    Enfriadores de unidad de bajo perfil para aplicaciones pequeñas y medianas para temperaturas bajas, medias y altas. Los evaporadores de serie SSTXB ofrecen mejores características de accesibilidad

  • Primary Product Image
    SSTLB evaporator
    Body

    Enfriadores de la unidad de tamaño mediano a grande para congeladores, enfriadores y muelles que requieren aplicaciones de temperatura media y baja. Los evaporadores de serie SSTLB combinan la alta

  • Primary Product Image
    SSTWB evaporator
    Body

    Diseñado para aplicaciones de baja velocidad y alta ocupación, tales como salas de proceso, el SSTWB maximiza comodidad de trabajo mientras que reduce al mínimo el tiempo muerto del mantenimiento.

  • Primary Product Image
    SSTDB evaporator
    Body
    Los evaporadores de perfil bajo de doble serpentín SSTDB hacen que sea fácil superar las restricciones de altura y las dificultades de doble flujo de aire sin sacrificar el rendimiento o la comodidad.
  • Primary Product Image
    SSTHB evaporator
    Body

    Enfriadores de unidad de tamaño mediano a grande para congeladores, enfriadores y muelles que requieren aplicaciones de temperatura media y baja. La serie SSTHB ofrece la tecnología de transferencia

  • Primary Product Image
    SSTP evaporators
    Body
    Evaporadores de ático para congeladores, enfriadores y muelles que requieren aplicaciones de baja, media y alta temperatura.