El líder en tecnología evaporativa

Las torres de refrigeración montadas en fábrica de EVAPCO utilizan tecnología patentada para garantizar la refrigeración de mayor eficiencia y sostenible de la industria

Todas las torres de enfriamiento EVAPCO son compatibles con IBC y certificadas por CTI.

  • Primary Product Image
    Atlas cooling tower
    Body
    To ensure 100% reliability for the high demands of critical cooling applications, the Atlas is highly engineered with quality components and manufactured to exacting standards. The durable materials of construction ensure the longevity expected of EVAPCO products. The cooling towers are designed in large modules for ease of installation and to reduce required field assembly labor. As the most energy efficient modular cooling tower on the market, the Atlas is unmatched in CTI Certified capacity per cell.
  • Primary Product Image
    cooling tower AT
    Body
    La Torre de refrigeración tecnología avanzada original proporciona un solución de ventilador axial y de tipo inducido para una amplia gama de capacidades de refrigeración.
  • Primary Product Image
    SUN - solar cooling tower
    Body
    EVAPCO, Inc. continúa su dedicación en mejoras de la eficiencia energética con la más reciente torre de refrigeración de contracorriente de tiro inducido de serie AT – ¡¡The EVAPCO SUN!!
  • Primary Product Image
    LSTE cooling tower
    Body
    El estándar en las torres de refrigeración de tiro forzado del ventilador centrífugo de perfil bajo, bajo sonido, estas unidades son especialmente indicadas para interiores y diseños con ductos y proporcionan un diseño compacto y unitario para diseños esterchos o áreas restringidas en altura.
  • Primary Product Image
    LPT cooling tower
    Body
    El estándar en las torres de refrigeración de tiro forzado del ventilador centrífugo de perfil bajo, bajo sonido, especialmente indicado para interiores y diseños con ductos o áreas restringidas en altura.
  • Primary Product Image
    AXS cooling tower
    Body
    La serie avanzada de flujo cruzado de torres de enfriamiento pone un nuevo giro en la tecnología de enfriamiento de flujo cruzado de ventilador axial con aire inducido con características diseñadas para un mantenimiento simplificado.