Product Images
ATWB installation

La refrigeradores de circuito cerrado tecnología avanzada original proporciona un solución de ventilador axial y de tipo inducido para una amplia gama de capacidades de refrigeración.

Al traer el diseño de tecnología avanzada de EVAPCO a los refrigeradores de circuito cerrado, el ATWB cuenta con el serpentín Thermal-Pak II® con realce de tubo interno CrossCool™, ofreciendo una increíble capacidad de refrigeración evaporativa usando su avanzado diseño de contracorriente.

  • Disponible en un enorme rango de modelos y tamaños de cajas sin precedentes en la industria
  • Que van en capacidad de 91 a 37,765 MBH
  • Cumplimiento de IBC - con certificación independiente del código de edificio internacional para resistir fuerzas de carga sísmicas y eólicas en Norteamérica; disponible con Diseño estructural mejorado de IBC para cumplir los requisitos de edificio más estrictos
  • Certificado independientemente por el Instituto Tecnológico en refrigeración
  • Disponible con la construcción aprobada por FM

ATWB_PofOLa fluido de proceso entra en el Thermal-Pak II serpentín a través del serpentín superior conexión y circula a través de las bobinas. La Distribución de agua el sistema cascadas de agua sobre los tubos del serpentín, transfiriendo calor al agua. El aire se dibuja hacia arriba y sobre los serpentines por el ventilador axial, agitando el agua que cae y aumentando la transferencia del calor. Una pequeña cantidad de la recirculante el agua se evapora debido al latente Transferencia de calor a través del tubo y la aleta muros de la Thermal-Pak II serpentín, eliminando el calor del sistema. El fluido enfriado entonces vuelve al proceso a través de la conexión del serpentín de la parte inferior.

Serpentín Thermal-Pak II

El diseño patentado de los serpentines Thermal-Pak II de EVAPCO asegura la máxima capacidad de enfriamiento. El flujo de aire a través del serpentín es de contraflujo al flujo de fluidos, proporcionando un proceso de transferencia de calor de mayor eficiencia. Se utiliza un diseño de serpentín especial para reducir la caída en la presión del aire a través de la unidad mientras se maximiza el área de superficie del tubo y se aumenta sus capacidades de transferencia de calor.

  • las curvas de retorno elípticas permiten más circuitos por paquete de serpentín que aumenta la capacidad máxima Capacidad por huella
  • Coil located in airstream increasing dry bulb switchover temperature
  • La mejora interna del tubo CrossCool aumenta la turbulencia fluida que proporciona capacidad evaporativa adicional
  • Disponible en construcción tipo 304 SS o tipo 316 SS
Eliminadores de gotas
  • Limita la tasa de deriva a menos de 0.001% del índice de agua recirculante
  • Limitar el potencial de propagación de Legionella
  • construidas de cloruro de polivinilo (PVC) inerte
    Rejilla de entrada de aire superior y diseño de malla
    • Construidas de cloruro de polivinilo (PVC) inerte
    • Diseño de dos pasadas que minimiza salpicaduras y el potencial de formación de algas dentro de la torre
    • Enmarcado en acero en secciones fácilmente desmontables
    Sistema de distribución de agua presurizado

    La boquilla de esprea de EVAPCO Cero mantenimiento ZMII® sigue estando libre de obstrucciones a la vez que proporciona una distribución de agua uniforme y constante, proporcionando el sistema de distribución de agua libre de mantenimiento y no corrosivo con mejor rendimiento de la industria..

    • ZMII spray nozzles have a 1-1/4" diameter opening and a 1-1/4" splash plate clearance
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
    Cubierta de acero inoxidable y sección de ventilador
    • Disponible en acero inoxidable tipo 304 o tipo 316
    • Incluye toda la sección superior, incluida la rejilla protectora del ventilador
    Instalaciones sensibles al sonido

    Disponible con múltiples opciones de equipo para reducir el sonido generado desde el lado o la parte superior de la unidad. Las opciones incluyen:

    • Ventilador de muy Bajo Nivel Sonoro
    • Ventilador de bajo nivel sonoro
    • Silenciadores de agua
    • Atenuación de descarga
    • Paredes de atenuación del sonido compensado
    Montado en fábrica Sistemas de tratamiento de agua

    Disponible con montado en fábrica sistemas de tratamiento de agua, proporcionando alternativas ambientalmente sensibles para tratar el agua en equipo de enfriado evaporativo.

    • Sistema de tratamiento de agua con químico sólido de SmartShield
    • Sistema de tratamiento de agua libre de químicos Pulse-Pure
    Accesorios de mantenimiento

    Disponible con múltiples opciones de equipo para ayudar en el mantenimiento de la refrigerador de circuito cerrado.

    • Plataforma de servicio externa
    • Plataforma de nivel de bandeja
    • Escalera inclinada
    • Puerta de acceso equipada con bisagras
    • Base y Polipasto para Motor
    Document Categories
    Product Model filter

    Drawing Types
    Media name Drawing Type Drawing Format Product Model
    ATWB 9-7L21-Z Steel Support (Metric) Steel Support Print (.pdf) ATWB 9-7L21-Z
    ATWB 9-7L21-Z Unit Certified (English) Unit Certified Print (.pdf) ATWB 9-7L21-Z
    ATWB 9-7L21-Z Unit Certified (Metric) Unit Certified Print (.pdf) ATWB 9-7L21-Z
    ATWB 9-7M12 CAD Drawing CAD Drawing CAD Drawing (.dwg) ATWB 9-7M12
    ATWB 9-7M12 REVIT REVIT Revit (.zip) ATWB 9-7M12
    ATWB 9-7M12 Steel Support (English) Steel Support Print (.pdf) ATWB 9-7M12
    ATWB 9-7M12 Steel Support (Metric) Steel Support Print (.pdf) ATWB 9-7M12
    ATWB 9-7M12 Unit Certified (English) Unit Certified Print (.pdf) ATWB 9-7M12
    ATWB 9-7M12 Unit Certified (Metric) Unit Certified Print (.pdf) ATWB 9-7M12
    ATWB 9-7M12-Z CAD Drawing CAD Drawing CAD Drawing (.dwg) ATWB 9-7M12-Z