El serpentín LRC's Thermal-Pak II ® presenta el tubo para el aumento de tubo interno para un coeficiente de transferencia de calor del serpentín aumentado, y así aumenta la capacidad de enfriamiento de la unidad.

  • El estándar en tiro forzado, ventilador centrífugo, bajo sonido condensadores evaporativos
  • Adecuado para los diseños de interior y canalizados, ideal para los proyectos de reemplazo precisos
  • Que van en capacidad de 25 a 379 toneladas nominales
  • Cumplimiento de IBC - con certificación independiente del código de edificio internacional para resistir fuerzas de carga sísmicas y eólicas en Norteamérica

LSC-E_PofO

El gas del refrigerante se descarga del compresor en la conexión de entrada del condensador. El calor del refrigerante se disipa a través de los tubos del serpentín al agua que cae sobre los tubos. Simultáneamente, el aire es forzado adentro a través de los ventiladores axiales de dos etapas en la base del condensador y viaja hacia arriba a través del serpentín, opuesto al flujo de agua. Una pequeña porción del agua se evapora, eliminando el calor del sistema; el aire caliente saturado es descargado a la atmósfera. Enfriador el agua drena al bandeja en la parte inferior del condensador donde es recirculada por la bomba a través de la Distribución de agua sistema y volver a bajar sobre las bobinas. La descarga de aire vertical del diseño de LRC y la distancia entre el aire de descarga y la entrada del ventilador reducen la posibilidad de recirculación del aire, ya que el aire caliente húmedo se dirige hacia arriba y lejos de la unidad.

Serpentín Thermal-Pak II

El diseño patentado de los serpentines Thermal-Pak II de EVAPCO asegura la máxima capacidad de enfriamiento. El flujo de aire a través del serpentín es de contraflujo al flujo de fluidos, proporcionando un proceso de transferencia de calor de mayor eficiencia. Se utiliza un diseño de serpentín especial para reducir la caída en la presión del aire a través de la unidad mientras se maximiza el área de superficie del tubo y se aumenta sus capacidades de transferencia de calor.

  • las curvas de retorno elípticas permiten más circuitos por paquete de serpentín que aumenta la capacidad máxima Capacidad por huella
  • Serpentín situado en la corriente de aire que aumenta la temperatura de cambio de bulbo seco
  • La mejora interna del tubo CrossCool aumenta la turbulencia fluida que proporciona capacidad evaporativa adicional
  • Disponible en construcción tipo 304 SS o tipo 316 SS
Eliminadores de gotas de alta eficiencia
  • Limita la tasa de deriva a menos de 0.001% del índice de agua recirculante
  • Limitar el potencial de propagación de Legionella
  • Construidas de cloruro de polivinilo (PVC) inerte
Sistema de distribución de agua presurizado

La boquilla de esprea de EVAPCO Cero mantenimiento ZMII® sigue estando libre de obstrucciones a la vez que proporciona una distribución de agua uniforme y constante, proporcionando el sistema de distribución de agua libre de mantenimiento y no corrosivo con mejor rendimiento de la industria.

  • Las boquillas de aspersión ZMII tienen un diámetro de apertura de 1-1/4" y una separación de placa antisalpicaduras de 1-1/4"
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
Cubierta de acero inoxidable & Sección del ventilador
  • Disponible en acero inoxidable tipo 304 o tipo 316
  • Incluye toda la sección superior, incluida la rejilla protectora del ventilador
Serpentín Thermal-Pak II de acero inoxidable
  • Disponible en acero inoxidable tipo 304 o tipo 316

Los serpentines de acero inoxidable proporcionan mayor resistencia a la corrosión para entornos hostiles y están disponibles con el plazo de entrega estándar de EVAPCO La opción de serpentín 304 SST de EVAPCO se puede fabricar como un serpentín ASME.

Instalaciones sensibles al sonido

Disponible con múltiples opciones de equipo para reducir el sonido generado desde el lado o la parte superior de la unidad. Las opciones incluyen:

  • Silenciadores de agua
  • Atenuación de descarga
  • Paredes de atenuación del sonido compensado
Sistemas de Tratamiento de Agua

Disponible con montado en fábrica sistemas de tratamiento de agua, proporcionando alternativas ambientalmente sensibles para tratar el agua en equipo de enfriado evaporativo.

  • Sistema de tratamiento de agua con químico sólido de SmartShield
  • Sistema de tratamiento de agua libre de químicos Pulse-Pure
Accesorios de mantenimiento

Disponible con múltiples opciones de equipo para ayudar en el mantenimiento de la condensador.

  • Escaleras
  • Sistema de tuberías de limpieza de balsa
Document Categories
Product Model filter

Drawing Types
Media name Drawing Type Drawing Format Product Model
LRC-48 CAD Drawing CAD Drawing CAD Drawing (.dwg) LRC-48
LRC-48 REVIT/3D Model Revit/3D Model Revit/3D Model (.rfa) LRC-48
LRC-48 Steel Support (English) Steel Support Print (.pdf) LRC-48
LRC-48 Steel Support (Metric) Steel Support Print (.pdf) LRC-48
LRC-48 Unit Certified (English) Unit Certified Print (.pdf) LRC-48
LRC-48 Unit Certified (Metric) Unit Certified Print (.pdf) LRC-48
LRC-51 CAD Drawing CAD Drawing CAD Drawing (.dwg) LRC-51
LRC-51 REVIT/3D Model Revit/3D Model Revit/3D Model (.rfa) LRC-51
LRC-51 Steel Support (English) Steel Support Print (.pdf) LRC-51
LRC-51 Steel Support (Metric) Steel Support Print (.pdf) LRC-51