Primary Product Image
ATC-E Evaporative Condenser
Body

Condensadores de contraflujo de tiro inducido compuestos por 181 modelos que oscilan en tamaños de 50 a 3714 toneladas nominales (215 kW a 15,999 kW) diseñados especialmente para el mantenimiento fácil y la operación larga y sin problemas.

Primary Product Image
ATC-DC Evaporative Condenser
Body

Condensadores de contraflujo de tiro inducido con el serpentín Ellipti-fin® de EVAPCO patentado y alta eficiencia y el serpentín en seco ARID fin Pak® de EVAPCO. La excelencia en rendimiento húmedo/seco, cada modelo ha sido diseñado para proporcionar un mínimo de 50% del calor de rechazamiento de diseño (MBH) a 60 °F de temperatura ambiente de bulbo seco o superior, según un 96.3 °F (35.7 °C) de temperatura de condensación.

Primary Product Image
Low-charged ammonia chiller LCR-P
Body
Elija entre 250 modelos y configuraciones de nuestra familia Penthouse de unidades Evapcold. Diseñado para ser montado en techo en el espacio de refrigeración.