Smart Shield - Refrigeradores y Condensadores

Product Images
Smart Shield water treatment installation
Smart Shield water treatment cooler
Smart Shield water treatment cooler installation

Sistema de tratamiento de agua sólido de química sostenible

SmartShield® provides a complete, reliable, solid chemistry, water treatment system specifically engineered and factory mounted, piped and wired on your evaporative condenser and closed circuit cooler.

SmartShield utiliza sólido químico que reduce el empaquetado, el envío y manipulación en comparación con los productos líquidos asegurando una menor huella de carbono. El químico sólido también elimina la posibilidad de derrames de líquidos. SmartShield incluye todos los componentes necesarios para un sistema de tratamiento de agua efectivo mediante el control de escala, corrosión y crecimiento microbiológico.

  • Arranque y puesta en marcha más fácil en la industria
  • Ciclos de liberación controlada y liberación supervisada
  • Reduce el envío, la manipulación y el peso de almacenamiento de los productos químicos hasta en un 80%
  • Químico sólido utilizado por los sistemas SmartShield para eliminar la posibilidad de derrames de líquidos
  • Manipulación segura de químicos por medio de envases especializados
  • Tecnología patentada (US 8,398,850, US 8,518,271, y US 8,093,917)

SmartShield utiliza químico de liberación controlada para proporcionar un tratamiento uniforme durante un período de 30 días de operación húmeda. Siempre que la bomba de rocío del sistema esté en funcionamiento, el agua recirculada fluye a través de los alimentadores y entra en contacto con el químico sólido, y el químico se libera luego en la bandeka del sistema de refrigeración evaporativa. Esto garantiza tratamiento constante siempre que el equipo de enfriamiento esté funcionando. SmartShield también incluye el diseño patentado de drenaje automático que minimiza la necesidad de Cable Calefactor y Aislamiento.

Alimentador de montaje en fábrica (FMF)
  • Montado en fábrica en la tubería del elevador de la unidad y es diseñado específicamente para el tamaño de su refrigerador de circuito cerrado o condensador evaporativo
  • Reposición más fácil del inhibidor de corrosión y escala en la industria
Alimentador bio-control (BCF)
  • Montado en fábrica y entubado en productos de serpentín que utilizan un diseño de autodrenaje patentado de EVAPCO
  • Simplifica el control de la actividad microbiológica al liberar biocida siempre que la bomba de rocío de agua esté en funcionamiento a través de tecnología integrada de membrana incorporada al alimentador
  • Se utiliza y reabastece un biocida granular fácil y seguro mensualmente
Sistema de control de conductividad
  • Montado, entubado y cableado en fábrica – una conexión de alimentación de campo simple de 120/230 VAC es todo lo que se requiere
  • Maximiza la eficiencia del agua
  • Registro de datos a través del puerto USB y capacidades de adquisición de datos mejorados
  • Válvula de bola motorizado de servicio pesado
  • Interfaz grande de la pantalla táctil
  • Construcción NEMA 4X
  • Sonda toroidal para minimizar la suciedad y el mantenimiento
Mantenimiento y monitoreo

Su compra de SmartShield® incluye el primer año de químicos y servicio por la red de socios de servicio autorizados de fábrica.

Comuníquese con su representante de EVAPCO para el socio de servicio de sistemas de agua autorizado para más detalles.

Document Categories
Name File Size Type Language
Global Product Catalog 20.94 MB Catalog Inglés
Industrial Refrigeration Supplier Brochure 24.1 MB Catalog Inglés
Industrial Refrigeration Supplier Brochure-Espanol 37.61 MB Catalog Español
Smart Shield Controlled Release IOM Bulletin 5.03 MB O & M Inglés
Smart Shield Factory Mounted Catalog 3.66 MB Catalog Inglés
Smart Shield Factory Mounted IOM Bulletin 4.11 MB O & M Inglés
Smart Shield Monitored Release IOM Bulletin 3.87 MB O & M Inglés
Product Model filter

Drawing Types