Sistema de manejo de aire higiénico CPA-ULTRA

Product Images
CPA-ULTRA Hygienic Air Handling System install
CPA-ULTRA Hygienic Air Handling System
CPA-ULTRA Hygienic Air Handling System installation

Fabricado a medida para adaptarse perfectamente a sus necesidades

Los sistemas de aire de proceso crítico ULTRA-(CPAU) de EVAPCO cumplen con los exigentes requisitos de temperatura, presurización y control de pureza del aire con control de la humedad y condensación. Diseñado específicamente para aplicaciones más higiénicas dentro del mercado industrial de la refrigeración industrial, EVAPCO CPAU ofrece una flexibilidad completa en el diseño, capacidad y características para satisfacer las aplicaciones más exigentes .

CPAU los sistemas son construidos con una amplia selección de componentes de calidad integrados entre sí para crear una unidad manejadora de aire personalizada y moderna, respaldada por los ingenieros de aplicaciones de sistemas de producto de proceso crítico más experimentados de la industria.

  • Recubrimiento de acero inoxidable – la construcción interior estándar en el CPAU de EVAPCO incluye bandejas de drenaje de acero inoxidable en CADA sección de la unidad, así como paredes interiores, techos y compuertas de acero inoxidable
  • Cierres higiénicos – cada EVAPCO CPAU incluye cierres higiénicos en cada sección para minimizar las áreas donde las bacterias se pueden recolectar y hacer que la unidad sea más fácil de limpiar e inspeccionar
  • Marcos higiénicos del filtro – La unidad de EVAPCO CPAU se diseña con los marcos higiénicos especiales del filtro diseñados para eliminar las muescas encontradas en los marcos de filtro estándar, de nuevo, minimizando las áreas dentro de la unidad que pueden atrapar bacterias
  • Diseño de bandeja de drenaje higiénico – el EVAPCO CPAU está diseñado con soldado doble, bandejas de drenaje inclinada doble diseñadas para eliminar completamente el agua estancada dentro de la unidad 
  • Soplador higiénico & Montaje de motor – soplador de aire de suministro/motor montado para permitir el acceso completo para la limpieza y la inspección
  • Montaje de serpentín higiénico – Todas los serpentines son montado para permitir el acceso completo para la limpieza y la inspección
  • Detección directa de accionamiento directo - el diseño del accionamiento directo elimina las correas y las polea. Los sopladores de accionamiento directo vienen estándar con VFD suministrado por EVAPCO para flexibilidad de diseño
  • Aislamiento en lugar de espuma – EVAPCO CPAU tiene paneles de pared de espuma de vaciado para aislamiento máximo y diseño de metal sin salida
  • Luces LED higiénicas – cada EVAPCO CPAU está disponible con accesorios de iluminación LED higiénico instalados en fábrica. Los accesorios son montados fuera del techo y no tienen superficies planas para que la humedad se acumule. La salida de iluminación varía de 1000-8400 lúmenes
  • Luces UVC: cada CPAU EVAPCO está disponible con luces UVC ubicadas en la parte descendente del serpentín de refrigeración, diseñado para eliminar completamente el crecimiento bacteriano en este ambiente húmedo.
  • Que van en flujo de aire de 1,000 CFM a 112.000 CFM
  • AHRI estándar 420 Certified™

La unidad de manipulación de aire CPAU está diseñada para acondicionar aire recirculado y aire exterior durante el modo de producción. El aire exterior y recirculado se filtrará con prefiltros, pre-enfriado (opcional), deshumidificado por la rueda desecante para mantener la humedad de aire de retorno de la sala, luego enfriado y/o calentado según sea necesario para mantener la temperatura del aire de retorno de la sala, y finalmente filtrado con filtros finales antes de ser suministrados a la sala. CPAU las unidades están disponibles con el modo economizador opcional como un medio de proporcionar enfriamiento "gratis" mientras la unidad está en el modo producción. Cuando las condiciones son favorables, el modo economizador de la entalpia abrirá las compuertas del aire exterior en una llamada para enfriamiento y cerrar las compuertas de retorno. La unidad también puede controlar la presión del cuarto utilizando las compuertas del aire exterior y aire de retorno para presurizar el cuarto y utilizar ventiladores de escape (remoto o integral) para aliviar la presión en el cuarto.

Durante el modo de limpieza opcional, la unidad de manipulación del CPAU aire está diseñada para acondicionar el 100% del aire exterior. El aire exterior será enfriado o calentado según sea necesario para mantener la temperatura del aire de suministro, antes de ser suministrado al cuarto, purgando el cuarto de la humedad y los químicos producidos durante el proceso de lavado.

Tecnología de sistema de higienización de EVAPCO (ESS™)

Especificar el Sistema de higienización de EVAPCO (ESS) con su CPAU Sistema virtualmente eliminará bioaerosoles peligrosos del serpentín de refrigeración/bandeja, resultando en un aire higiénico limpio y una mejora de la calidad del producto, manteniendo el rendimiento del sistema y reduciendo significativamente los costos de mantenimiento anuales.

  • Proporciona un efecto germicida completo a bajas temperaturas del aire
  • Mayor de siete veces más eficaz que un bulbo UV estándar
  • Destruye los subproductos del moho y las bacterias
  • Menores costos de operación y mantenimiento
Luces de servicio interiores
  • Opciones LED higiénicas
  • La unidad incluye una luz en cada sección
  • Disponible a partir de 1000-8400 lúmenes
Medición del flujo de aire Sure-Aire
  • Mide el caída de presión a través de la entrada de aire Venturi del ventilador para proporcionar medición del flujo de aire
  • Ningún aumento en el consumo de energía del ventilador o los niveles de ruido
  • Cuando se empareja con una VFD, el sistema de unidad de control puede variar la velocidad del soplador para mantener la unidad deseada de flujo de aire
Sistema de pasarela del tambor de oleada
  • Sistema de apoyo ensamblado completamente para el tambor de la oleada
  • Incluye Escalera OSHA (con jaula), barandilla perimetral completa y rejilla de seguridad de aluminio para que los trabajadores puedan acceder con seguridad al tambor de oleada y las válvulas asociadas
Sistema del retiro del motor
  • Viga en I con la carretilla manual diseñada para ayudar a trabajadores con el retiro y la instalación de la rueda y del motor del soplador (según sea necesario)
Vestíbulo de servicio de EVAPCO
  • Proporciona un espacio protegido de los elementos para que los trabajadores puedan dar mantenimiento a la unidad
  • Los vestíbulos se aíslan, calientan y ventilan (según sea necesario)
Plataforma de servicio de EVAPCO
  • La plataforma comparte el acero base común con la unidad de CPA y NO requiere ayuda externa
  • Incluye la rejilla de seguridad de aluminio precortada, el sistema de barandilla de acero galvanizado, y la puerta de seguridad de cierre automático
Opciones adicionales:
  • Sistemas Allen Bradley Compact Logix (standard) o Control Logix, instalado en fábrica, independiente
  • Allen Bradley Panel View Plus HMI's (6" estándar en el panel de control principal)
  • Paneles remotos NEMA 4x con botones pulsadores (estándar) o un HMI Allen Bradley
  • Allen Bradley Power Flex Serie VFDs
  • Recubrimiento interno de acero inoxidable (Compuertas, bandejas de drenaje, paredes, techos y marcos de filtro)
  • Exterior de acero inoxidable
Document Categories
Name File Size Type Language
Global Product Catalog 20.94 MB Catalog Inglés
Air Handling Unit Retrofit Brochure 2.44 MB Catalog Inglés
CO2 Solutions 2.02 MB Catalog Inglés
CPA Brochure 6.62 MB Catalog Inglés
CPA Hygienic Air-Handling Units 11.23 MB Catalog Inglés
CPA Installation Instructions 8.21 MB Rigging Inglés
CPA Maintenance Instructions 1.53 MB O & M Inglés
Industrial Refrigeration Supplier Brochure 24.1 MB Catalog Inglés
Industrial Refrigeration Supplier Brochure-Espanol 37.61 MB Catalog Español
Maintenance Schedule 87.79 KB O & M Inglés
Product Model filter

Drawing Types