Enfriadores para congeladores, enfriadores y muelles de tamaño pequeño a mediano, que requieren aplicaciones de baja, media y alta temperatura. Evaporadores de la serie SSTMB ofrecen mejores características de accesibilidad, gabinete limpio/diseño de bandeja y materiales de construcción inhibidores de corrosión. Los evaporadores SSTMB se ofrecen con tubo de acero inoxidable/aleta de aluminio con un diseño de gabinete higiénico.
Evaporadores Serie SSTMB
- SSTMB Las unidades son construidas con pared pesada, 5/8 pulgadas de diámetro externo, tubería de acero inoxidable con realce interno del tubo Crosscool™
- Construcción de aletas de aluminio estándar con la tecnología de aleta ChannelFlow™ como estándar (disponible con 3.3, y 4.3 aletas por pulgada como estándar)
- Tasa de recirculación optimizada de 1.2:1.0 reduce significativamente la carga de refrigerante del sistema
- Los ventiladores de servicio pesado de hojas de metal, con aspas de ventilador de aluminio fundido disponibles para aplicaciones de baja temperatura
- Los motores del ventilador de bajo nivel sonoro que van desde 1/4 caballo de fuerza hasta 5 caballo de fuerza en 690, 870, 1160, y 1750 RPM
- G-235 Carcasa de acero galvanizado en caliente y bandeja de drenaje inclinada dual
- Diseño de gabinete higiénico
- Instalación fácil
- AHRI estándar 420 Certified™
El aire caliente del cuarto se dirige hacia el evaporador a través del serpentín de enfriamiento. El refrigerante se circula a través del serpentín del evaporador. El calor del aire es absorbido por el refrigerante a través de los tubos del serpentín, que causan que una parte del refrigerante se evapore. El aire es enfriado a medida que viaja a través del serpentín y se descarga en la habitación.
Diseño de serpentín optimizado
Serpentín del intercambiador térmico
El diámentro, la geometría y el circuito del tubo del serpentín, han sido optimizados a través de miles de horas de modelado teórico y pruebas de laboratorio.
- Mediante el uso de software de modelado de dinámica de fluidos computacional (CFD), análisis limitado de transferencia de calor y los métodos de cálculo de rendimiento del serpentín de propietario, los ingenieros de EVAPCO han identificado elementos de diseño significativos para mejorar el rendimiento del serpentín aleteado
- La Instalación de circuitos programa utilizado en todos EVAPCO las bobinas se han optimizado según en real serpentín operación en EVAPCOlaboratorio de investigación de clase mundial
El resultado es una óptima eficacia de transferencia de calor con baja caída de presión de la zona de operaciones y bajo potencial del motor por tonelada.
Tecnología de serpentín innovador
CrossCool
Todos SSTMB Los tubos de acero inoxidable de serie presentan CrossCool, un diseño internamente realzado que mejora el coeficiente interno de la película para una transferencia de calor más eficiente, lo que resulta en:
- Carga de refrigerante reducida
- Potencia de bomba de refrigerante reducida
- Menor costo de operación
- Tamaños de línea más pequeños y costes de instalación totales reducidos
ChannelFlow
La tecnología de aletas de aluminio mejorada patentada de EVAPCO está probada para minimizar la caída de presión de la zona de operaciones mientras mejora el rendimiento de la transferencia de calor
- El diseño único de la aleta permite libre drenaje de condensado durante húmedo operación sin agua arrastre
Materiales avanzados & Características del diseño
Tecnología de acero inoxidable Superior
SSTMB La Serie de evaporadores están construidos con tubería de acero inoxidable tipo 304L de alto grado y aletas de aluminio como estándar.
- Cumple con los requisitos del código ASME b 31.5 Tubería de refrigerante
- La tubería de acero inoxidable de 5/8 está disponible en SSTMB pulgada de diámetro externo
- Los serpentines son construidos en 3.3, 4.3 y 6 FPI como estándar utilizando una aleta de aluminio de cuello completo con tecnología de aleta ChannelFlow de EVAPCO
Para las aplicaciones donde la corrosión de la aleta de aluminio es una preocupación, EVAPCO ofrece acción de la aleta de epoxi prerevestida.
EVAPCO también ofrece un alto rendimiento de las aletas de acero inoxidable para aplicaciones donde los recubrimientos no son aceptables, incluida cualquier instalación cerca de áreas de producción y productos alimenticios abiertas.
Mayor protección anticorrosiva
La Carcasa y bandejas de Drenaje son construidas de acero galvanizado en caliente G-235 con una opción para acero inoxidable tipo 304.
- G-235 es el nivel más alto de la galvanización de mil ofrecido en la industria y excede la protección del cinc que otros fábricantes proporcionan el acero galvanizado de mil G-90
- El nivel más alto de galvanización proporciona un mayor nivel de protección contra la corrosión para una vida de producto más larga
Ventiladores eficientes del evaporador
La extensa investigación y prueba del lado del aire de EVAPCO ha identificado ventiladores con la mejor combinación de niveles de eficiencia y sonido. Los ventiladores utilizados en los evaporadores de Serie SSTMB tienen curvas de rendimiento generadas en la cámara de prueba del ventilador AMCA de EVAPCO, asegurando de que los ventiladores realicen lo necesario para entregar el efecto de refrigeración certificado y las calificaciones de potencia según se indica en el presupuesto del equipo y los datos enviados.
- Se seleccionan modelos de catálogo estándar para proporcionar bajos niveles de sonido
- Las selecciones de ventilador de bajo nivel sonoro de EVAPCO proporcionan más comodidad y un ambiente de trabajo más seguro para el personal que accede al espacio frío
Motores del ventilador durable
Todos SSTMB Los evaporadores de serie se suministran con aire completamente cerrado (TEAO), motores de ventilador soporte por pata con rodamientos sellados y grasa a baja temperatura Los motores del ventilador estándar son adecuados para la operación en un transmisión de frecuencia variable de motores de 1/4 a motores fraccionarios 5 caballo de fuerza, y son adecuados para aplicaciones de 230/460 voltios, trifásico, 60 ciclos.
- Los motores estándar son de arranque directo y operan a 690, 870, 1160, o 1750 RPM
- Todos los motores de 870 RPM de hasta 1 HP, todos los motores de 1160 RPM hasta 1-1/2 HP, y todos los motores de 1750 RPM hasta 2 HP están equipados con protección automática de sobrecarga térmica.
- Todos los motores del ventilador, incluidos los motores del ventilador de potencia fraccional, tienen soporte por pata para una mayor durabilidad en un amplio rango de condiciones de funcionamiento
- Todos los motores del ventilador están precableados a una caja de empalme NEMA 4x
Paneles superiores inclinados
Paneles superiores inclinados evitan la acumulación de humedad por condensación o ciclos de limpieza.
Bandejas de drenaje higiénico
inclinada en dos direcciones para evitar que el agua se estanque, las bandejas de drenaje diseñadas a medida en los evaporadores de serie SSTMB también están equipados con salidas inferiores estampados para asegurar completo drenaje.
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
- Descongelamiento de agua con sistema de distribución de agua y bandeja especial de drenaje para evitar que el agua salpique en un espacio refrigerado
- Serpentín de gas caliente solo descongelamiento con bandeja de drenaje aislado
Serpentín de gas caliente solo descongelamiento con bandeja de drenaje aislado
- El diseño único del gas caliente Drenaje bandeja proporciona una alta eficiencia descongelamiento
- Las unidades de descongelamiento de gas caliente pueden ser entubadas con suministro paralelo al serpentín y bandeja de drenaje o flujo en serie de la bandeja de drenaje al serpentín
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
EVAPCO ofrece un amplio rango de configuraciones de unidades junto con la experiencia en ingeniería y la capacidad de fabricación para diseñar y construir prácticamente cualquier tipo de serpentín personalizado no catalogado o unidad especial. Simplemente comuníquese con su representante de EVAPCO para empezar.
Opciones de serpentín y aleta
- Aletas epoxi pre-revestidas para proporcionar resistencia adicional a la corrosión
- Número de registro canadiense (CRN) para aplicaciones de Canadá
- Aleta de acero inoxidable de alta conductividad
Serpentines de recalentado para aplicaciones que requieren el control de humedad
- Un serpentín de calefacción separado es diseño y está en circuito para refrigerante o una fuente de calor alternativa y es instalado en el lado del aire de salida del serpentín de enfriamiento para calentar el aire a la temperatura deseada
Aletas pesadas construidas de 0.028 pulgada de aluminio de gran espesor, lo que las hace 8 veces más fuertes que las aletas de espesor estándar, ideales para los ambientes ásperos y las aplicaciones de heladas fuertes
- Ideales para los ambientes ásperos y las aplicaciones de heladas fuertes
Opciones de bandeja de desagüe
La bandeja de drenaje de descongelamiento de gas caliente cuenta con un diseño de tubo único mecánicamente unido a la parte inferior del recubrimiento de bandeja y está asegurado con una placa de retención.
- El diseño de serpentín de gas caliente proporciona más áreas de superficie de transferencia de calor y resultados en un mejor rendimiento de descongelamiento con una caída de presión muy baja
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
- Las suspensiones de la unidad y las bases del motor están también completamente soldadas e incorporan espacios sanitarios para facilitar la limpieza y el mantenimiento
Tecnología de sistema de higienización de EVAPCO (ESS™)
SSTMB los evaporadores pueden ser equipados con la opción de Sistema Sanitario EVAPCO (ESS) que ofrece la Tecnología Energética UVC. El ESS elimina prácticamente los bio-aerosoles peligrosos de los serpentines de refrigeración y bandeja, resultando en un aire higiénicamente limpio y una mejor calidad del producto en sus áreas críticas de procesamiento de alimentos.
- Proporciona un efecto germicida completo a bajas temperaturas del aire
- Mayor de siete veces más eficaz que un bulbo UV estándar
- Destruye los subproductos del moho y las bacterias
- Reduce los costos de operación y mantenimiento al reducir significativamente la necesidad de equipos de limpieza, soluciones y mano de obra
| Media name | Drawing Type | Drawing Format | Product Model |
|---|---|---|---|
| SSTMB4-56104F0150H1J Unit Certified (English) | Unit Certified | Print (.pdf) | SSTMB4-56104F0150H1J |
| SSTMB4-56104F0200F1L Unit Certified (English) | Unit Certified | Print (.pdf) | SSTMB4-56104F0200F1L |
| SSTMB4-56104F0200F2L Unit Certified (English) | Unit Certified | Print (.pdf) | SSTMB4-56104F0200F2L |
| SSTMB4-56104F0200H1J Unit Certified (English) | Unit Certified | Print (.pdf) | SSTMB4-56104F0200H1J |
| SSTMB4-56104F0300F1L Unit Certified (English) | Unit Certified | Print (.pdf) | SSTMB4-56104F0300F1L |
| SSTMB4-56104F0300F2L Unit Certified (English) | Unit Certified | Print (.pdf) | SSTMB4-56104F0300F2L |
| SSTMB4-56104F0500F1L Unit Certified (English) | Unit Certified | Print (.pdf) | SSTMB4-56104F0500F1L |
| SSTMB4-56104F0500G2L Unit Certified (English) | Unit Certified | Print (.pdf) | SSTMB4-56104F0500G2L |
| SSTMB4-56104F0500H1L Unit Certified (English) | Unit Certified | Print (.pdf) | SSTMB4-56104F0500H1L |
| SSTMB4-56104H0033F1K Unit Certified (English) | Unit Certified | Print (.pdf) | SSTMB4-56104H0033F1K |