CPA - Sistemas de Aire de Procesos Críticos

Product Images
CPA unit - Critical Process Air Systems
CPA - Critical Process Air Systems install
CPA - Critical Process Air Systems rooftop unit

Fabricado a medida para adaptarse perfectamente a sus necesidades

Los sistemas de aire de proceso crítico (CPA) de EVAPCO satisfacen los exigentes requisitos de temperatura, presurización y control de pureza del aire con control de la humedad y condensación requeridos en la refrigeración industrial.

Diseñado específicamente para el mercado industrial de la refrigeración, EVAPCO CPA ofrece una completa flexibilidad en el diseño con una amplia gama de componentes de calidad integrados en conjunto para crear una unidad de manipulación de aire personalizada y de vanguardia respaldada por el diseño de producto de proceso crítico más experimentado de la industria e ingenieros de aplicaciones de sistemas.

  • Una amplia gama de accesorios o modificaciones están disponibles para adaptarse a cualquier escenario o entorno
  • Interior liso libre de posibles puntos de crecimiento de moho o bacterias
  • Que van en flujo de aire de 1,000 CFM a 112.000 CFM
  • Clasificado de acuerdo con AHRI estándar 420

 

La unidad de manipulación de aire CPA está diseñada para acondicionar aire recirculado y aire exterior durante el modo de producción. El aire recirculado y externo se filtrará con prefiltros, después enfriado y/o calentado según sea necesario para mantener la temperatura y humedad del aire de retorno de la sala, antes de pasar por el último filtro HEPA 95 o 99 antes de ser suministrados a la sala.

CPA Las unidades están disponibles con el modo economizador opcional como un medio de proporcionar enfriamiento "gratis" mientras la unidad está en el modo producción. Cuando las condiciones son favorables, el modo economizador de la entalpia abrirá las compuertas del aire exterior en una llamada para enfriamiento y cerrar las compuertas de retorno. La unidad también puede controlar la presión del cuarto utilizando las compuertas del aire exterior y aire de retorno para presurizar el cuarto y utilizar ventiladores de escape (remoto o integral) para aliviar la presión en el cuarto.

Durante el modo de limpieza opcional, la unidad de manipulación del CPA aire está diseñada para acondicionar el 100% del aire exterior. El aire exterior será enfriado o calentado según sea necesario para mantener la temperatura del aire de suministro, antes de ser suministrado al cuarto, purgando el cuarto de la humedad y los químicos producidos durante el proceso de lavado.

Tecnología de sistema de higienización de EVAPCO (ESS™)

Especificar el Sistema de higienización de EVAPCO (ESS) con su CPA Sistema virtualmente eliminará bioaerosoles peligrosos del serpentín de refrigeración/bandeja, resultando en un aire higiénico limpio y una mejora de la calidad del producto, manteniendo el rendimiento del sistema y reduciendo significativamente los costos de mantenimiento anuales.

  • Utiliza luz UVC
  • Proporciona un efecto germicida completo a bajas temperaturas del aire
  • 700% más efectivo que un bulbo UV estándar
  • Destruye los subproductos del moho y las bacterias
  • Elimina la limpieza manual del serpentín
Luces de servicio interiores
  • Opciones LED estándar y LED higiénico
  • Disponible a partir de 1000-8400 lúmenes
  • La unidad incluye una luz en cada sección
Medición del flujo de aire Sure-Aire
  • Mide el caída de presión a través de la entrada de aire Venturi del ventilador para proporcionar medición del flujo de aire
  • Tiene una precisión de 3%
  • Ningún aumento en el consumo de energía del ventilador o los niveles de ruido
  • Cuando se empareja con una VFD, el sistema de unidad de control puede variar la velocidad del soplador para mantener la unidad deseada de flujo de aire
Sistema de pasarela del tambor de oleada
  • Sistema de apoyo ensamblado completamente para el tambor de la oleada
  • Incluye Escalera OSHA (con jaula), barandilla perimetral completa y rejilla de seguridad de aluminio para que los trabajadores puedan acceder con seguridad al tambor de oleada y las válvulas asociadas
Sistema del retiro del motor
  • Viga en I con la carretilla manual diseñada para ayudar a trabajadores con el retiro y la instalación de la rueda y del motor del soplador (según sea necesario)
Vestíbulo de servicio de EVAPCO
  • Proporciona un espacio protegido de los elementos para que los trabajadores puedan dar mantenimiento a la unidad
  • Los vestíbulos se aíslan, calientan y ventilan (según sea necesario)
Plataforma de servicio de EVAPCO
  • La plataforma comparte el acero base común con la unidad de CPA y NO requiere ayuda externa
  • Incluye la rejilla de seguridad de aluminio precortada, el sistema de barandilla de acero galvanizado, y la puerta de seguridad de cierre automático
Opciones adicionales:
  • Sistemas Allen Bradley Compact Logix (standard) o Control Logix, instalado en fábrica, independiente
  • Allen Bradley Panel View Plus HMI's (6" estándar en el panel de control principal)
  • Paneles remotos NEMA 4x con botones pulsadores (estándar) o un HMI Allen Bradley
  • Allen Bradley Power Flex Serie VFD’s
  • Recubrimiento interno de acero inoxidable (Compuertas, bandejas de drenaje, paredes, techos y marcos de filtro)
  • Exterior de acero inoxidable
Document Categories
Name File Size Type Language
CPA Installation Instructions (Spanish) 6.09 MB Rigging Español
Product Model filter

Drawing Types