Con la más alta temperatura de conmutación de bulbo seco en la industria, el eco-Hybrid es la máxima solución de ahorro de agua.
La refrigeradores de circuito cerrado tecnología avanzada original proporciona un solución de ventilador axial y de tipo inducido para una amplia gama de capacidades de refrigeración.
Al traer el diseño de tecnología avanzada de EVAPCO a los refrigeradores de circuito cerrado, el ATWB cuenta con el serpentín Thermal-Pak II® con realce de tubo interno CrossCool™, ofreciendo una increíble capacidad de refrigeración evaporativa usando su avanzado diseño de contracorriente.
La fluido de proceso entra en el Thermal-Pak II serpentín a través del serpentín superior conexión y circula a través de las bobinas. La Distribución de agua el sistema cascadas de agua sobre los tubos del serpentín, transfiriendo calor al agua. El aire se dibuja hacia arriba y sobre los serpentines por el ventilador axial, agitando el agua que cae y aumentando la transferencia del calor. Una pequeña cantidad de la recirculante el agua se evapora debido al latente Transferencia de calor a través del tubo y la aleta muros de la Thermal-Pak II serpentín, eliminando el calor del sistema. El fluido enfriado entonces vuelve al proceso a través de la conexión del serpentín de la parte inferior.
El diseño patentado de los serpentines Thermal-Pak II de EVAPCO asegura la máxima capacidad de enfriamiento. El flujo de aire a través del serpentín es de contraflujo al flujo de fluidos, proporcionando un proceso de transferencia de calor de mayor eficiencia. Se utiliza un diseño de serpentín especial para reducir la caída en la presión del aire a través de la unidad mientras se maximiza el área de superficie del tubo y se aumenta sus capacidades de transferencia de calor.
La boquilla de esprea de EVAPCO Cero mantenimiento ZMII® sigue estando libre de obstrucciones a la vez que proporciona una distribución de agua uniforme y constante, proporcionando el sistema de distribución de agua libre de mantenimiento y no corrosivo con mejor rendimiento de la industria..
Disponible con múltiples opciones de equipo para reducir el sonido generado desde el lado o la parte superior de la unidad. Las opciones incluyen:
Disponible con montado en fábrica sistemas de tratamiento de agua, proporcionando alternativas ambientalmente sensibles para tratar el agua en equipo de enfriado evaporativo.
Disponible con múltiples opciones de equipo para ayudar en el mantenimiento de la refrigerador de circuito cerrado.
| Media name | Drawing Type | Drawing Format | Product Model |
|---|---|---|---|
| ATWB 20-6M24 CAD Drawing | CAD Drawing | CAD Drawing (.dwg) | ATWB 20-6M24 |
| ATWB 20-6M24 REVIT | REVIT | Revit (.zip) | ATWB 20-6M24 |
| ATWB 20-6M24 Steel Support (English) | Steel Support | Print (.pdf) | ATWB 20-6M24 |
| ATWB 20-6M24 Steel Support (Metric) | Steel Support | Print (.pdf) | ATWB 20-6M24 |
| ATWB 20-6M24 Unit Certified (English) | Unit Certified | Print (.pdf) | ATWB 20-6M24 |
| ATWB 20-6M24 Unit Certified (Metric) | Unit Certified | Print (.pdf) | ATWB 20-6M24 |
| ATWB 20-6M24-Z CAD Drawing | CAD Drawing | CAD Drawing (.dwg) | ATWB 20-6M24-Z |
| ATWB 20-6M24-Z REVIT | REVIT | Revit (.zip) | ATWB 20-6M24-Z |
| ATWB 20-6M24-Z Steel Support (English) | Steel Support | Print (.pdf) | ATWB 20-6M24-Z |
| ATWB 20-6M24-Z Steel Support (Metric) | Steel Support | Print (.pdf) | ATWB 20-6M24-Z |