El serpentín LSC-E's Thermal-Pak II ® presenta el tubo para el aumento de tubo interno para un coeficiente de transferencia de calor del serpentín aumentado, y así aumenta la capacidad de enfriamiento de la unidad.
El serpentín LSC-E's Thermal-Pak II ® presenta el tubo para el aumento de tubo interno para un coeficiente de transferencia de calor del serpentín aumentado, y así aumenta la capacidad de enfriamiento de la unidad.

El gas del refrigerante se descarga del compresor en la conexión de entrada del condensador. El calor del refrigerante se disipa a través de los tubos del serpentín al agua que cae sobre los tubos. Simultáneamente, el aire es forzado adentro a través de los ventiladores axiales de dos etapas en la base del condensador y viaja hacia arriba a través del serpentín, opuesto al flujo de agua. Una pequeña porción del agua se evapora, eliminando el calor del sistema; el aire caliente saturado es descargado a la atmósfera. Enfriador el agua drena al bandeja en la parte inferior del condensador donde es recirculada por la bomba a través de la Distribución de agua sistema y volver a bajar sobre las bobinas. La descarga de aire vertical del diseño de LSC-E y la distancia entre el aire de descarga y la entrada del ventilador reducen la posibilidad de recirculación del aire, ya que el aire caliente húmedo se dirige hacia arriba y lejos de la unidad.
El diseño patentado de los serpentines Thermal-Pak II de EVAPCO asegura la máxima capacidad de enfriamiento. El flujo de aire a través del serpentín es de contraflujo al flujo de fluidos, proporcionando un proceso de transferencia de calor de mayor eficiencia. Se utiliza un diseño de serpentín especial para reducir la caída en la presión del aire a través de la unidad mientras se maximiza el área de superficie del tubo y se aumenta sus capacidades de transferencia de calor.
La boquilla de esprea de EVAPCO Cero mantenimiento ZMII® sigue estando libre de obstrucciones a la vez que proporciona una distribución de agua uniforme y constante, proporcionando el sistema de distribución de agua libre de mantenimiento y no corrosivo con mejor rendimiento de la industria.
Los serpentines de acero inoxidable proporcionan mayor resistencia a la corrosión para entornos hostiles y están disponibles con el plazo de entrega estándar de EVAPCO La opción de serpentín 304 SST de EVAPCO se puede fabricar como un serpentín ASME.
Disponible con múltiples opciones de equipo para reducir el sonido generado desde el lado o la parte superior de la unidad. Las opciones incluyen:
Disponible con montados en fábrica sistemas de tratamiento de agua, proporcionando alternativas ambientalmente sensibles para tratar el agua en equipo de enfriado evaporativo.
Disponible con múltiples opciones de equipo para ayudar en el mantenimiento de la condensador.
| Media name | Drawing Type | Drawing Format | Product Model |
|---|---|---|---|
| LSC-1080E CAD Drawing | CAD Drawing | CAD Drawing (.dwg) | LSC-1080E |
| LSC-1080E REVIT/3D Model | Revit/3D Model | Revit/3D Model (.rfa) | LSC-1080E |
| LSC-1080E Steel Support (English) | Steel Support | Print (.pdf) | LSC-1080E |
| LSC-1080E Steel Support (Metric) | Steel Support | Print (.pdf) | LSC-1080E |
| LSC-1080E Unit Certified (English) | Unit Certified | Print (.pdf) | LSC-1080E |
| LSC-1080E Unit Certified (Metric) | Unit Certified | Print (.pdf) | LSC-1080E |
| LSC-1100E CAD Drawing | CAD Drawing | CAD Drawing (.dwg) | LSC-1100E |
| LSC-1100E REVIT/3D Model | Revit/3D Model | Revit/3D Model (.rfa) | LSC-1100E |
| LSC-1100E Steel Support (English) | Steel Support | Print (.pdf) | LSC-1100E |
| LSC-1100E Steel Support (Metric) | Steel Support | Print (.pdf) | LSC-1100E |