Sistema de tratamiento de agua de pulso puro

Product Images
Pulse-Pure water treatment system
Pulse-Pure water treatment installation
Pulse-Pure water treatment systems and installation

Sistemas de tratamiento de agua libre de químicos

Pulse-Pure® proporciona un sistema de tratamiento de agua completo para su equipo de refrigeración evaporativa que reduce significativamente los impactos medioambientales asociados a la producción, el transporte marítimo, la manipulación y el almacenamiento de productos químicos. Esta alternativa responsable con el medio ambiente utiliza campos eléctricos pulsados para controlar el crecimiento, la escala y la corrosión microbiológicos.

  • FCC título 47 CFR en cumplimiento con THD menos del 15%
  • Tecnología patentada (US 7,704,364, US 7,981,288, y US D545,395)
  • Que van desde 1-pulgada a 16-pulgada de tamaños de tubería
  • UL y CUL aprobados
  • Diseño compacto sin partes móviles y bajo consumo de energía

Pulse-Panel es una tecnología de tratamiento de agua física. El agua recirculante del sistema de refrigeración evaporativa pasa a través del Pulse-Chamber donde se expone a campos eléctricos de alta frecuencia alterna. Estos campos eléctricos pulsados impactan tanto la carga de superficie de pequeñas partículas suspendidas y organismos microbianos flotantes libres encontrados en el agua enfriada. Pulse-Pure resuelve los tres desafíos críticos del sistema de enfriado con agua; escalamiento, contaminantes biológicos y corrosión.

Pulso-Cámara
  • Diseñado para adaptarse a tamaños de tubería de 1 a 16 pulgada de diámetros
  • Luces indicadoras LED para el estado de funcionamiento del sistema
  • Programa 80 PVC conexiones con carcasas resistentes al agua
Pulso-Panel
  • 120/230/460 voltajes de la corriente alterna disponibles
  • Luces indicadoras LED para facilitar la identificación de problemas
  • Comunicación MODBUS
  • Construcción NEMA 4, también disponible en acero inoxidable NEMA 4
  • El transformador toroidal reduce el consumo de energía y THD
Sistema de control de conductividad
  • Registro de datos a través del puerto USB
  • Válvula de bola motorizado de servicio pesado
  • Interfaz grande de la pantalla táctil
  • Construcción NEMA 4X
  • Sonda toroidal para minimizar la suciedad y el mantenimiento
Hay dos opciones de instalación disponibles:
Sistemas Pulse-Pure montados en fábrica
  • Instalado en fábrica en refrigeradores de circuito cerrado y condensadores evaporativos para simplificar la puesta en marcha
  • Controlador integrado de Pulse-Pure (PPIC) proporcionado que incluye Pulse-Panel y el controlador de conductividad dentro de un Panel que crea una conexión de energía de campo de punto único
  • Incluye el controlador de conductividad y la válvula de purga para maximizar la eficiencia del agua
Sistemas Pulse~Pure montadas en campo
  • Disponible a partir de conexiones ensanchadas de 1" a 16" para facilitar la instalación
  • Disponible con longitudes de cable protegidos de 15' y 25' para Pulse-Chamber
  • Incluye el controlador de conductividad y la válvula de purga para maximizar la eficiencia del agua
Mantenimiento y monitoreo

Su compra de Pulse-Pure incluye el primer año de servicio por la red de socios de servicio autorizados de fábrica.

  • Comuníquese con su representante de EVAPCO para el socio de servicio de sistemas de agua autorizado para más detalles.
Document Categories
Name File Size Type Language
Global Product Catalog 34.65 MB Catalog Inglés
EVAPCO Conductivity Controller 2B Instruction Manual 3.46 MB O & M Inglés
Industrial Process Cooling Brochure 20.28 MB Inglés
Industrial Refrigeration Supplier Brochure 24.1 MB Catalog Inglés
Industrial Refrigeration Supplier Brochure-Espanol 37.61 MB Catalog Español
Pulse Pure IOM Bulletin 4.66 MB O & M Inglés
Pulse-Pure Bulletin 6.05 MB Catalog Inglés
Pulse~Pure Integrated Controller-2 Instruction, Operation & Installation Manual 1.38 MB O & M Inglés
Product Model filter

Drawing Types