Con la más alta temperatura de conmutación de bulbo seco en la industria, el eco-Hybrid es la máxima solución de ahorro de agua.
El eco-ATWB reduce dramáticamente el consumo de agua y energía aumentando la eficiencia de la unidad tanto en el modo evaporador como en el modo de operación de enfriamiento seco.
El serpentines de enfriamiento Ellipti-fin® de eco-ATWB presenta ahora el aumento de tubo interno CrossCool™ aumentando el coeficiente de transferencia de calor del serpentín, y así aumenta la capacidad de enfriamiento de la unidad. El eco-ATWB ofrece la mayoría de los modelos y tamaños de cajas en la industria y está diseñado con construcción que cumple con IBC y rendimiento certificado de CTI.
En modo seco, la bomba de rocío recirculante está desenergizada (ventilador encendido, bomba apagada). El fluido de proceso entra en el eco-ATWB enfriador a través de la conexión del serpentín superior y circula a través del serpentín aleteado con el ventilador energizado. El calor del fluido de proceso se disipa a la atmósfera por transferencia de calor sensible a través de la pared del tubo y las aletas al aire que pasa sobre los serpentines. Los serpentines son aleteados para promover el flujo de aire óptimo sobre el serpentín, y para maximizar el área de transferencia de calor. El aire se dibuja sobre el serpentín aleteada por el ventilador Propulsor sistema. El fluido enfriado entonces vuelve al proceso a través de la conexión del serpentín de la parte inferior. La unidad permanecerá en el modo de operación seco hasta que el punto de referencia de la temperatura ya no se puede cumplir. En este modo, NO se utiliza agua y se elimina la pluma.
En modo evaporación, el fluido de proceso entra en el serpentín Ellipti-fin a través de la conexión de serpentín superior y circula a través de los serpentines aleteados. El sistema de distribución de agua hacer caer el agua en cascada sobre los tubos del serpentín Ellipti-fin, transfiriendo calor al agua. El aire se dibuja hacia arriba y sobre los serpentines por el ventilador axial, agitando el agua que cae y aumentando la transferencia del calor. Una pequeña cantidad del agua recirculante se evapora debido a la transferencia de calor latente a través del tubo y las paredes de aleta del serpentín Ellipti-fin, eliminando el calor del sistema. El fluido enfriado entonces vuelve al proceso a través de la conexión del serpentín de la parte inferior. Este modo de operación proporciona ahorros de energía del ventilador debido a un mayor rendimiento evaporativo y menor temperatura de salida del agua utilizando la refrigeración evaporativa.
La boquilla de esprea de EVAPCO Cero mantenimiento ZMII® sigue estando libre de obstrucciones a la vez que proporciona una distribución de agua uniforme y constante, proporcionando el sistema de distribución de agua libre de mantenimiento y no corrosivo con mejor rendimiento de la industria..
Disponible con múltiples opciones de equipo para reducir el sonido generado desde el lado o la parte superior de la unidad. Las opciones incluyen:
Disponible con montado en fábrica sistemas de tratamiento de agua, proporcionando alternativas ambientalmente sensibles para tratar el agua en equipo de enfriado evaporativo.
Disponible con múltiples opciones de equipo para ayudar en el mantenimiento de la refrigerador de circuito cerrado.
| Media name | Drawing Type | Drawing Format | Product Model |
|---|---|---|---|
| eco-ATWB 4-4F4-Z Steel Support (Metric) | Steel Support | Print (.pdf) | eco-ATWB 4-4F4-Z |
| eco-ATWB 4-4F4-Z Unit Certified (English) | Unit Certified | Print (.pdf) | eco-ATWB 4-4F4-Z |
| eco-ATWB 4-4F4-Z Unit Certified (Metric) | Unit Certified | Print (.pdf) | eco-ATWB 4-4F4-Z |
| eco-ATWB 4-4F6 CAD Drawing | CAD Drawing | CAD Drawing (.dwg) | eco-ATWB 4-4F6 |
| eco-ATWB 4-4F6 REVIT | REVIT | Revit (.zip) | eco-ATWB 4-4F6 |
| eco-ATWB 4-4F6 Steel Support (English) | Steel Support | Print (.pdf) | eco-ATWB 4-4F6 |
| eco-ATWB 4-4F6 Steel Support (Metric) | Steel Support | Print (.pdf) | eco-ATWB 4-4F6 |
| eco-ATWB 4-4F6 Unit Certified (English) | Unit Certified | Print (.pdf) | eco-ATWB 4-4F6 |
| eco-ATWB 4-4F6 Unit Certified (Metric) | Unit Certified | Print (.pdf) | eco-ATWB 4-4F6 |
| eco-ATWB 4-4F6-Z CAD Drawing | CAD Drawing | CAD Drawing (.dwg) | eco-ATWB 4-4F6-Z |