Condensadores de contraflujo de tiro inducido compuestos por 181 modelos que oscilan en tamaños de 50 a 3714 toneladas nominales (215 kW a 15,999 kW) diseñados especialmente para el mantenimiento fácil y la operación larga y sin problemas.
El eco-ATC-a ' s Ellipti-fin® enfriando serpentín ahora características (TRADEMARK)™ Realce interno del tubo que aumenta el interno Transferencia de calor coeficiente del serpentín y así aumenta la enfriando Capacidad de la unidad. El eco ATC ofrece la mayoría de los modelos y tamaños de cajas en la industria y está diseñado con construcción que cumple con IBC.

El gas del refrigerante se descarga del compresor en la conexión de entrada del condensador eco-ATC-A condenser. El aire ambiente se dibuja en la unidad y se mueve sobre el Transferencia de calor serpentín. El calor de las transferencias de refrigerante al aire a través de la tubería aleteada. Las paredes frescas del tubo causan que el gas refrigerante deje el calor y se condense como líquido. El líquido condensado fluye fuera del serpentín al receptor líquido de alta presión para volver al sistema. El aire de descarga caliente se retira a través de los eliminadores de gotas y se descarga en la atmósfera.

Las descargas de gas refrigerante del compresor a la conexión de la entrada de aire del condensador eco-ATC-A. El agua del sumidero del condensador circula sobre el serpentín del condensador, mientras que el aire ambiente se retira simultáneamente en la unidad. Como el aire ambiente se mueve a través la sección del serpentín, una parte del agua de rocío se evapora en la corriente de aire. El proceso de evaporación enfría el agua de rocío, que a su vez enfría los tubos que contienen el gas refrigerante. Las paredes frescas del tubo causan que el gas refrigerante deje el calor y se condense como líquido. El líquido condensado fluye fuera del serpentín al receptor líquido de alta presión para volver al sistema. El aire de descarga caliente, saturado se retira a través de eliminadores de gotas y se descarga en la atmósfera. El agua que no se evaporó cae en el Balsa y recircula a la Distribución de agua sistema por encima del serpentín de condensación sección.
La boquilla de esprea de EVAPCO Cero mantenimiento ZMII® sigue estando libre de obstrucciones a la vez que proporciona una distribución de agua uniforme y constante, proporcionando el sistema de distribución de agua libre de mantenimiento y no corrosivo con mejor rendimiento de la industria.
Disponible con múltiples opciones de equipo para reducir el sonido generado desde el lado o la parte superior de la unidad. Las opciones incluyen:
Disponible con montados en fábrica sistemas de tratamiento de agua, proporcionando alternativas ambientalmente sensibles para tratar el agua en equipo de enfriado evaporativo.
Disponible con múltiples opciones de equipo para ayudar en el mantenimiento de la condensador.
| Media name | Drawing Type | Drawing Format | Product Model |
|---|---|---|---|
| eco-ATC-546A Unit Certified (Metric) | Unit Certified | Print (.pdf) | eco-ATC-546A |
| eco-ATC-547A REVIT | REVIT | Revit (.zip) | eco-ATC-547A |
| eco-ATC-547A Steel Support (English) | Steel Support | Print (.pdf) | eco-ATC-547A |
| eco-ATC-547A Steel Support (Metric) | Steel Support | Print (.pdf) | eco-ATC-547A |
| eco-ATC-547A Unit Certified (English) | Unit Certified | Print (.pdf) | eco-ATC-547A |
| eco-ATC-547A Unit Certified (Metric) | Unit Certified | Print (.pdf) | eco-ATC-547A |
| eco-ATC-548A REVIT | REVIT | Revit (.zip) | eco-ATC-548A |
| eco-ATC-548A Steel Support (English) | Steel Support | Print (.pdf) | eco-ATC-548A |
| eco-ATC-548A Steel Support (Metric) | Steel Support | Print (.pdf) | eco-ATC-548A |
| eco-ATC-548A Unit Certified (English) | Unit Certified | Print (.pdf) | eco-ATC-548A |