Torre de Enfriamiento AT

Product Images
AT cooling tower
AT cooling tower installation
AT cooling tower inspection

Elaborado a partir de décadas de técnicas de ingeniería, las torres de enfriamiento de tecnología avanzada (AT) de EVAPCO cuenta con tecnología de tiro inducido de vanguardia contraflujo para ofrecer ventajas operativas superiores en cualquier clima.  Desde el rendimiento hasta el mantenimiento, simplemente trabajan más inteligentemente.

  • Disponible en un enorme rango de modelos y tamaños de cajas sin precedentes en la industria
  • Que van en capacidad de 33 a 5,141 toneladas nominales
  • Cumplimiento de IBC - con certificación independiente para resistir fuerzas de carga sísmicas y eólicas en TODAS las ubicaciones de edificios en Norteamérica
  • Certificado independientemente por el Instituto Tecnológico en refrigeración
  • Disponible con la construcción aprobada por FM
  • Aprobación previa disponible de OSHPD

evapco-at-ut-uss-cooling-tower

El agua tibia de la fuente de calor se bombea al sistema de distribución de agua en la parte superior de la torre. El agua se distribuye sobre el relleno de la plataforma húmeda por medio boquillas de orificio grande Evapjet™. Simultáneamente, el aire es dirigido hacia adentro a través de las rejillas de la entrada de aire en la base de la torre y viaja hacia arriba a través del relleno de la plataforma húmeda opuesto al flujo del agua. Una pequeña porción del agua se evapora, que quita el calor del agua restante. El aire húmedo caliente es dirigido hacia la parte superior de la torre de refrigeración por el ventilador y es descargado a la atmósfera. El agua enfriada se drena hacia la bandeja en la parte inferior de la torre y se devuelve a la fuente de calor. La descarga de aire vertical del diseño de AT y la distancia entre el aire de descarga y las tomas de aire fresco reducen la posibilidad de recirculación del aire, ya que el aire caliente húmedo se dirige hacia arriba y lejos de la unidad.

Relleno EvapPak
  • Construidas de cloruro de polivinilo (PVC) inerte
  • Resistente a la putrefacción o la descomposición
  • Capacidad de temperaturas del agua hasta 130ºF
  • Utilizable como una plataforma de trabajo interna
  • Grado de propagación de la llama de 5 según ASTM-E84-81a
Eliminadores de gotas de alta eficiencia
  • Limita la tasa de deriva a menos de 0.001% del índice de agua recirculante
  • Limitar el potencial de propagación de Legionella
  • Construidas de cloruro de polivinilo (PVC) inerte
Rejilla de entrada de aire superior y diseño de malla
  • Construidas de cloruro de polivinilo (PVC) inerte
  • Diseño de agua y vista estrechos (WST) que reduce al mínimo las salpicaduras y el potencial formación de las algas dentro de la torre
  • Enmarcado en acero en secciones fácilmente desmontables
Sistema de distribución de agua presurizado
  • Construidas de tubería de cloruro de polivinilo (PVC) Schedule 40 y boquillas plásticas de ABS
  • La Tubería es fácilmente desmontable para su limpieza
  • Las boquillas son orificios grandes y no tienen partes móviles, lo que las hace prácticamente imposible de obstruir
Cuenca de agua fría de acero inoxidable
  • Disponible en acero inoxidable tipo 304 o tipo 316
  • Incluye toda el área de la bandeja incluidas la estructura de soporte, las columnas verticales, los marcos de la rejilla y la cámara
  • Welded basin seams for leak-free operation
Cubierta de acero inoxidable y sección de ventilador
  • Disponible en acero inoxidable tipo 304 o tipo 316
  • Incluye toda la sección superior, incluida el soporte del equipo mecánico, la cubierta del ventilador cubierta y la rejilla protectora del ventilador
Opciones de reducción de sonido

Disponible con múltiples opciones de equipo para reducir el sonido generado desde el lado o la parte superior de la unidad. Las opciones incluyen:

  • Ventilador de muy Bajo Nivel Sonoro
  • Ventilador de bajo nivel sonoro
  • Silenciadores de agua
  • Atenuación de descarga
  • Paredes de atenuación del sonido compensado
Sistemas de tratamiento de agua

Disponible con sistemas de tratamiento de agua, proporcionando alternativas ambientalmente sensibles para tratar el agua en equipo de enfriado evaporativo.

  • Sistema de tratamiento de agua con químico sólido de SmartShield
  • Sistema de tratamiento de agua libre de químicos Pulse-Pure
Accesorios de mantenimiento

La línea de productos AT está disponible con múltiples opciones de equipo para ayudar con el mantenimiento de la torre de enfriamiento. Estas opciones incluyen:

  • Plataforma de servicio externa
  • Plataforma de nivel de bandeja
  • Escalera inclinada
  • Puerta de acceso equipada con bisagras
  • Polipasto para Motor
Document Categories
Product Model filter

Drawing Types
Media name Drawing Type Drawing Format Product Model
AT 214-2I14 Steel Support (English) Steel Support Print (.pdf) AT 214-2I14
AT 214-2I14 Steel Support (English) Steel Support Print (.pdf) AT 214-2I14
AT 214-2I14 Steel Support (Metric) Steel Support Print (.pdf) AT 214-2I14
AT 214-2I14 Steel Support (Metric) Steel Support Print (.pdf) AT 214-2I14
AT 214-2I14 Unit Certified (English) Unit Certified Print (.pdf) AT 214-2I14
AT 214-2I14 Unit Certified (English) Unit Certified Print (.pdf) AT 214-2I14
AT 214-2I14 Unit Certified (Metric) Unit Certified Print (.pdf) AT 214-2I14
AT 214-2I14 Unit Certified (Metric) Unit Certified Print (.pdf) AT 214-2I14
AT 214-2I18 CAD Drawing CAD Drawing CAD Drawing (.dwg) AT 214-2I18
AT 214-2I18 CAD Drawing CAD Drawing CAD Drawing (.dwg) AT 214-2I18