Elaborado a partir de décadas de técnicas de ingeniería, la torre de enfriamiento LSTE de la serie EVAPCO cuenta con tecnología de tiro inducido de vanguardia contraflujo para ofrecer ventajas operativas superiores en cualquier clima. Desde el rendimiento hasta el mantenimiento, simplemente trabajan más inteligentemente. El estándar en las torres de refrigeración de tiro forzado del ventilador centrífugo de perfil bajo, bajo sonido, estas unidades son especialmente indicadas para interiores y diseños con ductos y proporcionan un diseño compacto y unitario para diseños esterchos o áreas restringidas en altura.
Torre de enfriamiento LSTE
- El estándar en los refrigeradores de circuito cerrado de tiro forzado del ventilador centrífugo de bajo sonido, estas unidades son especialmente indicadas para interiores y diseños con ductos y son ideales para proyectos de reemplazo exactos.
- Que van en capacidad de 33 a 1349 toneladas nominales
- Cumplimiento de IBC - con certificación independiente del código de edificio internacional para resistir fuerzas de carga sísmicas y eólicas en Norteamérica
- Certificado independientemente por el Instituto Tecnológico en refrigeración
- Disponible con la construcción aprobada por FM

El agua tibia de la fuente de calor se bombea al sistema de distribución de agua en la parte superior de la torre. El agua se distribuye sobre el relleno de la plataforma húmeda por medio de boquillas de orificio grande. Simultáneamente, el aire es forzado a través de las rejillas de la entrada de aire en la base de la torre y viaja hacia arriba a través del relleno de la plataforma húmeda opuesto al flujo del agua. Una pequeña porción del agua se evapora, que quita el calor del agua restante. El aire húmedo caliente es forzado hacia la parte superior de la torre de refrigeración por el ventilador y es descargado a la atmósfera. El agua enfriada se drena hacia la bandeja en la parte inferior de la torre y se devuelve a la fuente de calor. La descarga de aire vertical del diseño LSTE y la distancia entre el aire de descarga y las tomas de aire fresco reducen la posibilidad de recirculación del aire, ya que el aire caliente húmedo se dirige hacia arriba y lejos de la unidad.
Relleno EvapPak
- Construidas de cloruro de polivinilo (PVC) inerte
- resistente a la putrefacción o la descomposición
- Capacidad de temperaturas del agua hasta 130ºF
- Grado de propagación de la llama de 5 según ASTM-E84-81a
Eliminadores de gotas de alta eficiencia
- Limita la tasa de deriva a menos de 0.001% del índice de agua recirculante
- Limitar el potencial de propagación de Legionella
- Construidas de cloruro de polivinilo (PVC) inerte
Sistema de distribución de agua presurizado
- Construidas de tubería de cloruro de polivinilo (PVC) Schedule 40 y boquillas plásticas de ABS
- La Tubería es fácilmente desmontable para su limpieza
Opciones de acero inoxidable
- Disponible en acero inoxidable tipo 304 o tipo 316
- Disponible en varios niveles para dar la protección que usted necesita
Opciones de reducción de sonido
Disponible con múltiples opciones de equipo para reducir el sonido generado desde el lado o la parte superior de la unidad. Las opciones incluyen:
- Atenuación de descarga
- Atenuación de sonido de entrada
Sistemas de tratamiento de agua
Disponible con sistemas de tratamiento de agua, proporcionando alternativas ambientalmente sensibles para tratar el agua en equipo de enfriado evaporativo.
- Sistema de tratamiento de agua con químico sólido de SmartShield
- Sistema de tratamiento de agua libre de químicos Pulse-Pure
Accesorios de mantenimiento
La línea de productos LSTE puede colocarse opcionalmente con una escalera para ayudar en el mantenimiento de la torre de enfriamiento.
| Name | File Size | Type | Language |
|---|---|---|---|
| Global Product Catalog | 34.65 MB | Catalog | Inglés |
| What's In Your Stainless Steel | 422.04 KB | White Paper | Inglés |
| Cooling Towers Marketing Brochure | 9.57 MB | Catalog | Inglés |
| Equipment Layout Manual for Cooling Towers, Evaporative Condensers & Closed Circuit Coolers | 4.46 MB | Layout | Inglés |
| LSTE Unit Specifications | 85.35 KB | Specification Sheet | Inglés |
| Maintenance Schedule | 87.79 KB | O & M | Inglés |
| Operation & Maintenance Instructions - Cooling Towers | 11.11 MB | O & M | Inglés |
| White Rust | 84.47 KB | Engineering Bulletin | Inglés |
| Cooling Towers - Winter Operation (Free Cooling) | 371.16 KB | Engineering Bulletin | Inglés |
| LSTE Thermal Performance | 125.12 KB | Thermal Performance | Inglés |
| Media name | Drawing Type | Drawing Format | Product Model |
|---|---|---|---|
| LSTE-10112 CAD Drawing | CAD Drawing | CAD Drawing (.dwg) | LSTE-10112 |
| LSTE-10112 REVIT/3D Model | Revit/3D Model | Revit/3D Model (.rfa) | LSTE-10112 |
| LSTE-10112 Steel Support (English) | Steel Support | Print (.pdf) | LSTE-10112 |
| LSTE-10112 Steel Support (Metric) | Steel Support | Print (.pdf) | LSTE-10112 |
| LSTE-10112 Unit Certified (English) | Unit Certified | Print (.pdf) | LSTE-10112 |
| LSTE-10112 Unit Certified (Metric) | Unit Certified | Print (.pdf) | LSTE-10112 |
| LSTE-10112L CAD Drawing | CAD Drawing | CAD Drawing (.dwg) | LSTE-10112L |
| LSTE-10112L REVIT/3D Model | Revit/3D Model | Revit/3D Model (.rfa) | LSTE-10112L |
| LSTE-10112L Steel Support (English) | Steel Support | Print (.pdf) | LSTE-10112L |
| LSTE-10112L Steel Support (Metric) | Steel Support | Print (.pdf) | LSTE-10112L |