El LSWE's presenta ahora el aumento de tubo interno CrossCool™ aumentando el coeficiente de transferencia de calor del serpentín, y así aumenta la capacidad de enfriamiento de la unidad. El LSWE ofrece la mayoría de los modelos y tamaños de cajas en la industria y está diseñado con construcción que cumple con IBC y rendimiento certificado de CTI.
Enfriador de circuito cerrado LSWE
- El estándar en tiro forzado, ventilador centrífugo, bajo sonido refrigeradores de circuito cerrado
- Adecuado para los diseños de interior y canalizados, ideal para los proyectos de reemplazo precisos
- Que van en capacidad de 276 a 15,670 MBH
- Cumplimiento de IBC - con certificación independiente del código de edificio internacional para resistir fuerzas de carga sísmicas y eólicas en Norteamérica; disponible con Diseño estructural mejorado de IBC para cumplir los requisitos de edificio más estrictos
- Certificado independientemente por el Instituto Tecnológico en refrigeración
- Disponible con la construcción aprobada por FM

La fluido de proceso circula a través del serpentín de la circuito cerrado enfriador. Calor de la fluido de proceso se disipa a través del serpentín tubos al agua en cascada hacia abajo sobre los tubos; simultáneamente, el aire es soplado a través de la unidad por los ventiladores, y viaja hacia arriba sobre el serpentín frente a la Flujo de agua. Una pequeña porción del agua se evapora, eliminando el calor del sistema. El aire caliente húmedo se ve forzado hacia la parte superior del enfriador del circuito cerrado por el ventilador y se descarga hen la atmósfera. El agua restante cae a la Balsa en la parte inferior de la enfriador donde es recirculado por la bomba a través de la Distribución de agua sistema y volver a bajar sobre las bobinas.
Serpentín Thermal-Pak II
El diseño patentado de los serpentines Thermal-Pak II de EVAPCO asegura la máxima capacidad de enfriamiento. El flujo de aire a través del serpentín es de contraflujo al flujo de fluidos, proporcionando un proceso de transferencia de calor de mayor eficiencia. Se utiliza un diseño de serpentín especial para reducir la caída en la presión del aire a través de la unidad mientras se maximiza el área de superficie del tubo y se aumenta sus capacidades de transferencia de calor.
- las curvas de retorno elípticas permiten más circuitos por paquete de serpentín que aumenta la capacidad máxima Capacidad por huella
- Coil located in airstream increasing dry bulb switchover temperature
- La mejora interna del tubo CrossCool aumenta la turbulencia fluida que proporciona capacidad evaporativa adicional
- Disponible en construcción tipo 304 SS o tipo 316 SS
Eliminadores de gotas
- Limita la tasa de deriva a menos de 0.001% del índice de agua recirculante
- Limitar el potencial de propagación de Legionella
- construidas de cloruro de polivinilo (PVC) inerte
Sistema de distribución de agua presurizado
La boquilla de esprea de EVAPCO Cero mantenimiento ZMII® sigue estando libre de obstrucciones a la vez que proporciona una distribución de agua uniforme y constante, proporcionando el sistema de distribución de agua libre de mantenimiento y no corrosivo con mejor rendimiento de la industria..
- ZMII spray nozzles have a 1-1/4" diameter opening and a 1-1/4" splash plate clearance
- Montado en tuberías de distribución de agua de PVC libre de corrosión que tienen tapas de extremo roscadas
- Proporciona una cobertura de serpentín y prevención de escala inigualable
Cuenca del agua del tacto del acero inoxidable
- Disponible en acero inoxidable tipo 304 o tipo 316
- Incluye toda el área de la bandeja incluidas las columnas de soporte y los marcos de la rejilla
- Juntas de bandeja soldada para el funcionamiento sin fugas
Cubierta de acero inoxidable y sección de ventilador
- Disponible en acero inoxidable tipo 304 o tipo 316
- Incluye toda la sección superior, incluida la rejilla protectora del ventilador
Serpentín Thermal-Pak II del acero inoxidable
Los serpentines de acero inoxidable proporcionan mayor resistencia a la corrosión para entornos hostiles y están disponibles con el plazo de entrega estándar de EVAPCO La opción de serpentín 304 SST de EVAPCO se puede fabricar como un serpentín ASME y es certificado por CTI.
- Disponible en acero inoxidable tipo 304 o tipo 316
Instalaciones sensibles al sonido
Disponible con múltiples opciones de equipo para reducir el sonido generado desde el lado o la parte superior de la unidad. Las opciones incluyen:
- Atenuación de sonido de entrada
- Atenuación de descarga
Montado en fábrica Sistemas de tratamiento de agua
Disponible con montado en fábrica sistemas de tratamiento de agua, proporcionando alternativas ambientalmente sensibles para tratar el agua en equipo de enfriado evaporativo.
- Sistema de tratamiento de agua con químico sólido de SmartShield
- Sistema de tratamiento de agua libre de químicos Pulse-Pure
Accesorios de mantenimiento
Disponible con múltiples opciones de equipo para ayudar en el mantenimiento de la refrigerador de circuito cerrado.
- Escaleras
- Sistema de tuberías de limpieza de balsa
| Name | File Size | Type | Language |
|---|---|---|---|
| Global Product Catalog | 34.65 MB | Catalog | Inglés |
| What's In Your Stainless Steel | 422.04 KB | White Paper | Inglés |
| Closed Circuit Cooler Brochure | 26.48 MB | Inglés | |
| Equipment Layout Manual for Cooling Towers, Evaporative Condensers & Closed Circuit Coolers | 4.46 MB | Layout | Inglés |
| LSWE Unit Specifications | 111.8 KB | Specification Sheet | Inglés |
| LSWE/LRWB Engineering Data | 12.13 MB | Inglés | |
| Maintenance Schedule | 87.79 KB | O & M | Inglés |
| Operation and Maintenance Instructions for Closed Circuit Coolers and Condensers | 11.83 MB | O & M | Inglés |
| Operation and Maintenance Instructions for Closed Circuit Coolers and Condensers-Espanol | 1.17 MB | O & M | Español |
| Quality Partner | 2.11 MB | Inglés |
| Media name | Drawing Type | Drawing Format | Product Model |
|---|---|---|---|
| LSWE 10-3K18 CAD Drawing | CAD Drawing | CAD Drawing (.dwg) | LSWE 10-3K18 |
| LSWE 10-3K18 REVIT/3D Model | Revit/3D Model | Revit/3D Model (.rfa) | LSWE 10-3K18 |
| LSWE 10-3K18 Steel Support (English) | Steel Support | Print (.pdf) | LSWE 10-3K18 |
| LSWE 10-3K18 Steel Support (Metric) | Steel Support | Print (.pdf) | LSWE 10-3K18 |
| LSWE 10-3K18 Unit Certified (English) | Unit Certified | Print (.pdf) | LSWE 10-3K18 |
| LSWE 10-3K18 Unit Certified (Metric) | Unit Certified | Print (.pdf) | LSWE 10-3K18 |
| LSWE 10-3K18-Z CAD Drawing | CAD Drawing | CAD Drawing (.dwg) | LSWE 10-3K18-Z |
| LSWE 10-3K18-Z REVIT/3D Model | Revit/3D Model | Revit/3D Model (.rfa) | LSWE 10-3K18-Z |
| LSWE 10-3K18-Z Steel Support (English) | Steel Support | Print (.pdf) | LSWE 10-3K18-Z |
| LSWE 10-3K18-Z Steel Support (Metric) | Steel Support | Print (.pdf) | LSWE 10-3K18-Z |